(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)

丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,109円
税込単価
2,320円

・コンタクト数 = 6・プラグ/ソケット = ソケット・コネクタサイズ = ミ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    AC350/DC490
  • ピン数:
    6
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ詳細:
    RM
  • シェルサイズ:
    12
  • 材質:
    ハウジング材質:アルミニウム合金、真鍮、亜鉛合金
  • 商品分類:
    ソケット
  • 仕様:
    接合型:バヨネット
  • 使用温度範囲(℃):
    -25(Min)
  • 特記事項:
    コネクタサイズ:ミニチュア

型番

RM12BRB-6S(81) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM12BRB-6S(81)

10

1個

2,109( 2,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・プラグ/ソケット = ソケット
・コネクタサイズ = ミニチュア
・端子方法 = はんだ
・シェルサイズ = 12
・定格電流 = 5A
・コンタクトジェンダー = メス
・定格電圧 = 350 V ac、490 V dc
・接合型 = バヨネット
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = RM
・ハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金
・動作温度 Min = -25℃

ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。 RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。 シェルサイズ12

RM12BRB-6S(81)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)の型番RM12BRB-6S(81)のページです。
型番RM12BRB-6S(81)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)

丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)

    Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウント

    Nタイプコネクタ メス 取付タイプ:パネルマウント

      Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiall

      Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiall

        メーカー ヒロセ電機 AMPHENOL Radiall
        通常価格 2,109円 2,120円 7,128円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
        用途 パネルマウント パネルマウント -
        シリーズ その他 その他 -
        許容電流(A) 5 - -
        許容電圧(V) AC350/DC490 - -
        ピン数 6 - -

        丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました