(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB5
マウントベース(ビス止めタイプ)【100個入り】 ケッソクバンドコテイグ/オプション

マウントベース(ビス止めタイプ) MB5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,678円
税込単価
6,246円

【特長】・マウントベースのビス止めタイプです・より強固にパネルなどに固定できま...

詳細情報を確認する

Loading...

MB5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
使用環境
難燃グレード(主原料)
使用ビス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB5

38
38
屋内
乳白
UL94V-2
M4
10

1パック

100個入り

5,678( 6,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウントベースのビス止めタイプです
・より強固にパネルなどに固定できます

MB5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウントベース(ビス止めタイプ)の型番MB5のページです。
型番MB5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マウントベース(ビス止めタイプ)

マウントベース(ビス止めタイプ)

    ビス止めタイプ タイマウント TY

    ビス止めタイプ タイマウント TY

      結束バンド固定具 MB・SKM

      結束バンド固定具 MB・SKM

        タイマウント(CL8)

        タイマウント(CL8)

          ビス止めタイプ マウントヘッド

          ビス止めタイプ マウントヘッド

            アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

            アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

              結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

              結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                ビスレスバンド固定具 VLTMS

                ビスレスバンド固定具 VLTMS

                  タイマウント(TMEHタイプ)

                  タイマウント(TMEHタイプ)

                    結束バンド用固定具

                    結束バンド用固定具

                      アルミフレームファスナー ALFF

                      アルミフレームファスナー ALFF

                        薄型固定具

                        薄型固定具

                          特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用

                          特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 篠原電機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ 北川工業 パンドウイット KSS 北川工業 パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 3,594円 2,129円 1,666円 4,188円 1,575円 2,420円 1,895円 3,850円 5,350円 1,511円 47円 2,173円 9,590円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            材質 ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン
                            材質詳細 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - - - - - - 11ナイロン・スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理

                            マウントベース(ビス止めタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)

                            (mm)
                            使用環境 難燃グレード(主原料) 使用ビス

                            3,594円

                            ( 3,953円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2828----

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました