(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)【100個入り】

メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,856円
税込単価
5,342円

【特長】・メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。・結束後も取り外して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MCTRELK2M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCTRELK2M

1パック

100個入り

4,856( 5,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。
・結束後も取り外して再結束が可能なため、配線・配管の保守管理が簡単に行なえます。
・取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
・食品・医薬品製造工場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

MCTRELK2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)の型番MCTRELK2Mのページです。
型番MCTRELK2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

    Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド

    Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド

      耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

      耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

        耐候性ナイロン12結束バンド

        耐候性ナイロン12結束バンド

          結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

          結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

            結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック

            結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック

              DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

              DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

                結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)

                結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)

                  インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                  インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                    ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ブラック

                    ユタカメイク 結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ブラック

                      金属センサー感知可能結束バンド

                      金属センサー感知可能結束バンド

                        メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

                        メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

                          Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒

                          Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒

                            メーカー ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット パンドウイット KSS ユタカメイク デンカエレクトロン ミスミ ヘラマンタイトン ユタカメイク デンカエレクトロン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS)
                            通常価格 4,856円 7,282円 8,495円 1,198円 1,550円 462円 760円 1,550円 1,997円 325円 1,950円 5,223円 2,865円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結束径(mm) 5.0~65.0 - - - - - - - - - - 10.0~50.0 -
                            全長L(mm) 250 - - - - - - - - - - 201 -
                            幅A(mm) 4.6 - - - - 7.3 - 7.6 7.4 4.3 - 4.7 -
                            材質 66ナイロン・鉄成分 - ナイロン66 耐候性ナイロン12 ナイロン - 11ナイロン ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン ポリプロピレン・鉄成分 -
                            - ブルーグレー -

                            メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました