(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラマンタイトン 結束バンド 205×29mm ナチュラル ナイロン66 IT50RDシリーズ

ヘラマンタイトン 結束バンド 205×29mm ナチュラル ナイロン66 IT50RDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
188円
税込単価
207円

・長さ = 205mm・幅 = 29 mm・色 = ナチュラル・材質 = ナイ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IT50RD

50個

188( 207円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 205mm
・幅 = 29 mm
・色 = ナチュラル
・材質 = ナイロン 66
・量 = 50
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = IT50RD
・引張り強さ = 225N
・最大バンドル直径 = 44mm

IT50RDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘラマンタイトン 結束バンド 205×29mm ナチュラル ナイロン66 IT50RDシリーズの型番IT50RDのページです。
型番IT50RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラマンタイトン 結束バンド 205×29mm ナチュラル ナイロン66 IT50RDシリーズ

ヘラマンタイトン 結束バンド 205×29mm ナチュラル ナイロン66 IT50RDシリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

      BP51-B 結束バンド

      BP51-B 結束バンド

        ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

        ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

          HellermannTyton, 151-41219, ケーブルマーカー ナチュラル

          HellermannTyton, 151-41219, ケーブルマーカー ナチュラル

            ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02159

            ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02159

              HellermannTyton 結束バンド 250 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2M

              HellermannTyton 結束バンド 250 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2M

                Thomas & Betts 結束バンド 290 x 3.5 mm, ナチュラル Ty-Fast

                Thomas & Betts 結束バンド 290 x 3.5 mm, ナチュラル Ty-Fast

                  HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2I

                  HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2I

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ

                        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

                        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

                          マーキングタイ 長さ270mm

                          マーキングタイ 長さ270mm

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 日東工業 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 188円 35円 2,505円 48円 37円 33円 40円 60円 55円 100円 20円 7,283円 5,533円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目  

                            ヘラマンタイトン 結束バンド 205×29mm ナチュラル ナイロン66 IT50RDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました