(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

・長さ = 150mm・幅 = 3.5 mm・色 = 青・材質 = 金属検知可...

詳細情報を確認する

型番

111-01665 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ材質最小使用温度最大使用温度燃焼挙動引張り強さ最大バンドル直径シリーズ
111-01665150mm3.5 mm金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)-40℃+115℃自消性130N35mmMCT

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-01665

100個

64( 70円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 150mm
・幅 = 3.5 mm
・色 = 青
・材質 = 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +115℃
・シリーズ = MCT
・引張り強さ = 130N
・最大バンドル直径 = 35mm
・燃焼挙動 = 自消性

111-01665で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズの型番111-01665のページです。
型番111-01665に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズ

          HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30R

          HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30R

            ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ

              HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 青 MCT50R

              HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 青 MCT50R

                HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 緑 T30R

                HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 緑 T30R

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 赤 ナイロン66 T30Rシリーズ

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 赤 ナイロン66 T30Rシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黄 ナイロン66 T30Rシリーズ

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黄 ナイロン66 T30Rシリーズ

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 64円 215円 26円 71円 120円 282円 157円 23円 35円 23円 35円 24円 26円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 青 金属検知可能PP MCTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました