(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル

ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
115円
税込単価
127円

・インシュロックタイ(結束バンド)と併用して配線を固定するアクセサリです・シー...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    13
  • 幅(mm):
    13
  • 色:
    ナチュラル
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    85
  • 固定方式:
    自己接着
  • 幅(結束バンド通し穴寸法)(mm):
    2.7

型番

151-01801 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

151-01801

50個

115( 127円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・インシュロックタイ(結束バンド)と併用して配線を固定するアクセサリです
・シールをはがすだけで任意の場所に固定できます

151-01801で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラルの型番151-01801のページです。
型番151-01801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル

ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル

    HellermannTyton 結束バンドベース MB3A, 長さ19mm, 幅19 mm

    HellermannTyton 結束バンドベース MB3A, 長さ19mm, 幅19 mm

      ヘラマンタイトン 結束バンドベース 接着剤付 Q 幅30×長さ30mm ナイロン ナチュラル

      ヘラマンタイトン 結束バンドベース 接着剤付 Q 幅30×長さ30mm ナイロン ナチュラル

        ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル

        ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル

          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

            HellermannTyton 結束バンドベース KR, 長さ 25mm, 幅 14.5 mm, 黒

            HellermannTyton 結束バンドベース KR, 長さ 25mm, 幅 14.5 mm, 黒

              HellermannTyton 結束バンド 250 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2M

              HellermannTyton 結束バンド 250 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2M

                メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                通常価格 115円 124円 344円 77円 35円 140円 40円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン -
                全長(mm) 13 19 30 20.5 - 25 -
                幅(mm) 13 19 30 12.5 - 14.5 -
                ナチュラル ナチュラル ナチュラル ナチュラル - -
                材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 - ナイロン66 -

                ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました