(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性

ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

クリップ式の配線固定具です。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能...

詳細情報を確認する

  • 使用ケーブル外径(mm):
    10
  • 形取付方法:
    ネジ止め
  • 固定方式:
    ロック式
  • 取付穴径(開口)(㎜):
    8
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 幅(mm):
    15

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質燃焼挙動固定方法最大バンドル直径ケーブルクリップ/クランプ スタイル
8D1015 mmポリアセタール自消性ネジ10mmDクリップ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8D10

50個

111( 122円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリップ式の配線固定具です。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です

8D10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性の型番8D10のページです。
型番8D10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性

ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性

    Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 34mm

    Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 34mm

      ヘラマンタイトン ケーブル,配線クリップ 15mm×15mm ネジ固定 8D15

      ヘラマンタイトン ケーブル,配線クリップ 15mm×15mm ネジ固定 8D15

        Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mm

        Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mm

          Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm

          Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm

            ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

            ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

              メーカー ヘラマンタイトン ADAPTAFLEX ヘラマンタイトン ADAPTAFLEX ADAPTAFLEX ヘラマンタイトン
              通常価格 111円 650円 126円 568円 425円 60円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              使用ケーブル外径(mm) 10 - 15 - - 15
              形取付方法 ネジ止め - ネジ止め - - スナップ
              固定方式 ロック式 - ロック式 - - ロック式
              取付穴径(開口)(㎜) 8 - 8 - - 4.7
              材質 その他 - その他 - - ナイロン

              ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました