(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30円
税込単価
33円

・長さ = 200mm・幅 = 4.6 mm・色 = ナチュラル・材質 = ナ...

詳細情報を確認する

型番

111-05013 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ材質最小使用温度最大使用温度引張り強さ最大バンドル直径シリーズ
111-05013200mm4.6 mmナチュラルナイロン 66-40℃+85℃225N50mmT50R

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-05013

100個

30( 33円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 200mm
・幅 = 4.6 mm
・色 = ナチュラル
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = T50R
・引張り強さ = 225N
・最大バンドル直径 = 50mm

111-05013で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズの型番111-05013のページです。
型番111-05013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 白 ナイロン66 T50Rシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 白 ナイロン66 T50Rシリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 白 ナイロン66 T30Rシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 白 ナイロン66 T30Rシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 175×4mm ナチュラル ナイロン66 T40Rシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 175×4mm ナチュラル ナイロン66 T40Rシリーズ

              ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

              ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

                HellermannTyton 結束バンド 250 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2M

                HellermannTyton 結束バンド 250 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2M

                  結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)

                  結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)

                    ステンレス結束バンド

                    ステンレス結束バンド

                      HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2I

                      HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2I

                        結束バンド(ビーズタイプ)

                        結束バンド(ビーズタイプ)

                          マーキングタイ 長さ270mm

                          マーキングタイ 長さ270mm

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスジー工業 ミスミ ヘラマンタイトン ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 30円 26円 104円 100円 62円 28円 48円 40円 485円 826円 55円 229円 5,533円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  

                            ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            分析機器
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/05
                            入手困難の中、何とか入手する事ができ助かりました。価格はやや高いのですが何とか入手できたので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました