(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
122円
税込単価
134円

・インシュロックタイ(結束バンド)を使用せずに簡単に配線を固定できます・任意の...

詳細情報を確認する

型番

151-13020 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

151-13020

100個

122( 134円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・インシュロックタイ(結束バンド)を使用せずに簡単に配線を固定できます
・任意の場所に簡単に固定できる接着タイプです

151-13020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mmの型番151-13020のページです。
型番151-13020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm

    HellermannTyton 結束バンドベース MB3A, 長さ19mm, 幅19 mm

    HellermannTyton 結束バンドベース MB3A, 長さ19mm, 幅19 mm

      ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

      ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

        ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル

        ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル

          HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ), 5mm x 19 mm 6mm

          HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ), 5mm x 19 mm 6mm

            ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)

            ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)

              ヘラマンタイトン 結束バンドベース 接着剤付 Q 幅30×長さ30mm ナイロン ナチュラル

              ヘラマンタイトン 結束バンドベース 接着剤付 Q 幅30×長さ30mm ナイロン ナチュラル

                メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン SapiSelco ヘラマンタイトン
                通常価格 122円 124円 60円 115円 65円 360円 344円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                使用ケーブル外径(mm) 8.8 - 15 - 5 - -
                形取付方法 貼り付け - スナップ - 貼り付け - -
                固定方式 ロック式 - ロック式 - ロック式 - -
                材質 ナイロン - ナイロン - ナイロン - -
                ナチュラル - ナチュラル - ナチュラル - -

                ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました