(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60円
税込単価
66円

・クリップ式の配線固定具です・取り付け穴に差し込み、固定するスナップ止めタイプ...

詳細情報を確認する

型番

151-75300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ケーブルクリップ/クランプ スタイル最大ハンドル直径固定方法材質長さ深さ
151-75300ケーブルクリップ15mmプッシュインナイロン 66ナチュラル15mm5.25mm22.7mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

151-75300

100個

60( 66円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・クリップ式の配線固定具です
・取り付け穴に差し込み、固定するスナップ止めタイプです

151-75300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mmの型番151-75300のページです。
型番151-75300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

    ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル

    ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル

      ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm

      ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm

        ヘラマンタイトン 結束バンドベース 接着剤付 Q 幅30×長さ30mm ナイロン ナチュラル

        ヘラマンタイトン 結束バンドベース 接着剤付 Q 幅30×長さ30mm ナイロン ナチュラル

          HellermannTyton 結束バンドベース CT, ナチュラル

          HellermannTyton 結束バンドベース CT, ナチュラル

            インシュロック リリースタイ 標準グレード

            インシュロック リリースタイ 標準グレード

              HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ), 5mm x 19 mm 6mm

              HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ), 5mm x 19 mm 6mm

                ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)

                ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)

                  メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン SapiSelco
                  通常価格 60円 115円 122円 344円 90円 2,423円 65円 360円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  使用ケーブル外径(mm) 15 - 8.8 - - - 5 -
                  形取付方法 スナップ - 貼り付け - - - 貼り付け -
                  固定方式 ロック式 - ロック式 - - - ロック式 -
                  取付穴径(開口)(㎜) 4.7 - - - - - - -
                  材質 ナイロン - ナイロン - - - ナイロン -

                  ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました