(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黄 ナイロン66 T50Rシリーズ

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黄 ナイロン66 T50Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40円
税込単価
44円

・長さ = 200mm・幅 = 4.6 mm・色 = 黄・材質 = ナイロン ...

詳細情報を確認する

型番

111-04805 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-04805

100個

40( 44円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 200mm
・幅 = 4.6 mm
・色 = 黄
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = T50R
・引張り強さ = 225N
・最大バンドル直径 = 50mm

111-04805で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黄 ナイロン66 T50Rシリーズの型番111-04805のページです。
型番111-04805に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黄 ナイロン66 T50Rシリーズ

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黄 ナイロン66 T50Rシリーズ

    HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 緑 T30R

    HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 緑 T30R

      HellermannTyton 結束バンド 145 x 3.4 mm, ベージュ, PT2A

      HellermannTyton 結束バンド 145 x 3.4 mm, ベージュ, PT2A

        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 赤 ナイロン66 T50Rシリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 赤 ナイロン66 T50Rシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 赤 ナイロン66 T18Rシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 赤 ナイロン66 T18Rシリーズ

            HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 燈 T50R

            HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 燈 T50R

              ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

              ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

                HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 緑 T18R

                HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 緑 T18R

                  HellermannTyton 結束バンド 535 x 13.2 mm, 黒 LK5

                  HellermannTyton 結束バンド 535 x 13.2 mm, 黒 LK5

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                      Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

                      Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

                        HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

                        HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

                          HellermannTyton 結束バンド 180 x 6.5 mm, 黒 REL180

                          HellermannTyton 結束バンド 180 x 6.5 mm, 黒 REL180

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスケイ工機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 40円 23円 862円 39円 28円 39円 39円 19円 362円 35円 15円 9円 51円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黄 ナイロン66 T50Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました