(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HellermannTyton 結束バンド 390 x 4.6 mm, 燈 T50L

HellermannTyton 結束バンド 390 x 4.6 mm, 燈 T50L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

・長さ = 390mm・幅 = 4.6 mm・色 = 燈・材質 = ナイロン ...

詳細情報を確認する

型番

111-05413 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ材質最小使用温度最大使用温度引張り強さ最大バンドル直径シリーズ
111-05413390mm4.6 mmナイロン 66-40℃+85℃225N110mmT50L

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-05413

100個

64( 70円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 390mm
・幅 = 4.6 mm
・色 = 燈
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = T50L
・引張り強さ = 225N
・最大バンドル直径 = 110mm

111-05413で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HellermannTyton 結束バンド 390 x 4.6 mm, 燈 T50Lの型番111-05413のページです。
型番111-05413に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HellermannTyton 結束バンド 390 x 4.6 mm, 燈 T50L

HellermannTyton 結束バンド 390 x 4.6 mm, 燈 T50L

    ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

    ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

      HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, ナチュラル T50ROS

      HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, ナチュラル T50ROS

        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ

          HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

          HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

            ヘラマンタイトン 結束バンド 190×3.5mm 黒 ナイロン66 T30Lシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 190×3.5mm 黒 ナイロン66 T30Lシリーズ

              HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

              HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

                ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】

                ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02159

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02159

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-05000

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-05000

                      HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 緑 T50R

                      HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 緑 T50R

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 64円 48円 60円 30円 71円 29円 42円 51円 33円 23円 40円 35円 35円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            HellermannTyton 結束バンド 390 x 4.6 mm, 燈 T50Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました