(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30R

HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

・長さ = 150mm・幅 = 3.5 mm・色 = 青・材質 = 金属検知可...

詳細情報を確認する

型番

111-00829 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-00829

100個

120( 132円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 150mm
・幅 = 3.5 mm
・色 = 青
・材質 = 金属検知可能ナイロン
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・シリーズ = MCT30R
・引張り強さ = 135N
・最大バンドル直径 = 35mm
・燃焼挙動 = 自消性

111-00829で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30Rの型番111-00829のページです。
型番111-00829に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30R

HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30R

    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012

    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012

      Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル

      Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル

        HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

        HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

          メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスケイ工機 ヘラマンタイトン
          通常価格 120円 24円 28円 5円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  

          HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30Rのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました