(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71円
税込単価
78円

・長さ = 200mm・幅 = 4.6 mm・色 = 黒・材質 = ナイロン ...

詳細情報を確認する

型番

118-05050 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ材質最小使用温度最大使用温度シリーズ引張り強さ最大ハンドル直径
118-05050200mm4.6 mmナイロン 66100-40℃+105℃T50ROS225N50mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

118-05050

100個

71( 78円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 200mm
・幅 = 4.6 mm
・色 = 黒
・材質 = ナイロン 66
・量 = 100
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +105℃
・シリーズ = T50ROS
・引張り強さ = 225N
・最大バンドル直径 = 50mm

118-05050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROSの型番118-05050のページです。
型番118-05050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

    HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

    HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

      ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)

      ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)

        HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

        HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

          HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

          HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

            HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

            HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

              Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

              Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

                ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)

                ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

                    Thomas & Betts 結束バンド 186 x 4.8 mm, 黒 Ty-Rap

                    Thomas & Betts 結束バンド 186 x 4.8 mm, 黒 Ty-Rap

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 270×4.6mm 赤 ナイロン66 LK2Aシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 270×4.6mm 赤 ナイロン66 LK2Aシリーズ

                        ステンレス結束バンド(強力締付)

                        ステンレス結束バンド(強力締付)

                          HellermannTyton 結束バンド 350 x 4.6 mm, 黒 RELK2L

                          HellermannTyton 結束バンド 350 x 4.6 mm, 黒 RELK2L

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスケイ工機 ミスミ ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン
                            通常価格 71円 75円 991円 5円 11円 9円 15円 1,716円 39円 46円 48円 1,078円 98円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました