(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9円
税込単価
10円

・長さ = 100mm・幅 = 2.5 mm・色 = 黒・材質 = ナイロン ...

詳細情報を確認する

型番

111-01980 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ材質タイプ最小使用温度最大使用温度シリーズ引張り強さ最大ハンドル直径
111-01980100mm2.5 mmナイロン 66リリース不可1000-40℃+85℃T18R80N22mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-01980

1,000個

9( 10円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 100mm
・幅 = 2.5 mm
・色 = 黒
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = リリース不可
・量 = 1000
・紫外線抵抗力 = Y
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = T18R
・引張り強さ = 80N
・最大バンドル直径 = 22mm

111-01980で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18Rの型番111-01980のページです。
型番111-01980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

    ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Rシリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Rシリーズ

      HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 緑 T18R

      HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 緑 T18R

        ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 黄 ナイロン66 T18Rシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 黄 ナイロン66 T18Rシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 赤 ナイロン66 T18Rシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 赤 ナイロン66 T18Rシリーズ

              ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 青 ナイロン66 T18Rシリーズ

              ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm 青 ナイロン66 T18Rシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 175×4mm ナチュラル ナイロン66 T40Rシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 175×4mm ナチュラル ナイロン66 T40Rシリーズ

                  HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 T18R

                  HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 T18R

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03012

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

                        HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

                        HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 9円 16円 19円 20円 20円 28円 18円 28円 28円 24円 110円 5円 51円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました