(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,230円
税込単価
10,153円

・コンタクト数 = 6・シリーズ = Han E・定格電流 = 16A・ジェン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Han
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    16
  • 許容電圧(V):
    500
  • ピン数:
    6
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    Han E
  • キットタイプ:
    コネクタキット
  • スレッドサイズ:
    M20
  • キット内容 :
    フード、インサート

型番

09330062601+19300061540 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09330062601+19300061540

1個

9,230( 10,153円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・シリーズ = Han E
・定格電流 = 16A
・ジェンダー = オス
・キットタイプ = コネクタキット
・スレッドサイズ = M20
・定格電圧 = 500 V
・キット内容 = フード、インサート

09330062601+19300061540で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16Aの型番09330062601+19300061540のページです。
型番09330062601+19300061540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A

Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A

    【イルメ エンクロージャ】Cタイプ IP66  IL-BRIDレバーシリーズ

    【イルメ エンクロージャ】Cタイプ IP66  IL-BRIDレバーシリーズ

      Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)

      Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)

        コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極

        コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極

          Han防水コネクタ 1レバー式台座(中継固定用)

          Han防水コネクタ 1レバー式台座(中継固定用)

            メーカー HARTING ILME ミスミ TE Connectivity ミスミ
            通常価格 9,230円 2,294円 2,698円 1,336円 875円
            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            用途 その他 その他 - - -
            シリーズ Han - - その他 -
            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - オス(プラグ) -
            許容電流(A) 16 - - - -
            許容電圧(V) 500 - - - -

            Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16Aのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました