(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1

ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,038円
税込単価
8,842円

・アクセサリタイプ = ツインフード・範囲 = Han・シリーズ = Han-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フード
  • ネジサイズ:
    M25×1
  • シリーズ:
    Han-Modular
  • 併用製品:
    ヘビーデューティ電源コネクタ

型番

19140020501 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アクセサリタイプ範囲シリーズ併用スレッドサイズ
19140020501ツインフードHanHan-Modularヘビーデューティ電源コネクタM25 x 1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19140020501

1個

8,038( 8,842円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = ツインフード
・範囲 = Han
・シリーズ = Han-Modular
・併用 = ヘビーデューティ電源コネクタ
・スレッドサイズ = M25 x 1

19140020501で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1の型番19140020501のページです。
型番19140020501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1

ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1

    Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ

    Harting 六角エクステンダ 09 67 シリーズ f用途 D-subコネクタ

      サイズ6 ダブルロック(ベース側レバー)/フード

      サイズ6 ダブルロック(ベース側レバー)/フード

        サイズ4: ダブルロック(ベース側レバー)/フード

        サイズ4: ダブルロック(ベース側レバー)/フード

          Han防水コネクタ 2レバー式フード(アングル)

          Han防水コネクタ 2レバー式フード(アングル)

            Han防水コネクタ 1レバー式フード(アングル)

            Han防水コネクタ 1レバー式フード(アングル)

              Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート)

              Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート)

                サイズ5: シングルロック(ベース側レバー)/フード

                サイズ5: シングルロック(ベース側レバー)/フード

                  ワンタッチロックDsubフード(クイックロックフード)

                  ワンタッチロックDsubフード(クイックロックフード)

                    メーカー HARTING HARTING ワイドミュラー ワイドミュラー ミスミ ミスミ ミスミ ワイドミュラー プロベルタ
                    通常価格 8,038円 600円 2,908円 1,928円 1,761円 503円 479円 2,058円 2,029円
                    通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 フード - - フード - - - フード -
                    ネジサイズ M25×1 - - - - - - - -
                    シリーズ Han-Modular - - - - - - - -
                    併用製品 ヘビーデューティ電源コネクタ - - - - - - - -

                    ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました