(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

・アクセサリタイプ = 固定ブラケット・併用 = 9 → 50極D-Subコネ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    Dsub
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • タイプ:
    固定ブラケット
  • 併用:
    9→50極D-Subコネクタ

型番

0967000991301 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アクセサリタイプ併用
0967000991301固定ブラケット9 → 50極D-Subコネクタ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0967000991301

20個

256( 282円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = 固定ブラケット
・併用 = 9 → 50極D-Subコネクタ

0967000991301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタの型番0967000991301のページです。
型番0967000991301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

    Molex コネクタハウジング DURACLIKシリーズ 2mm メス 1列 8極

    Molex コネクタハウジング DURACLIKシリーズ 2mm メス 1列 8極

      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

        TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

        TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

          TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

          TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

              ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

              ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

                TE AMP Universal Power 176288-1

                TE AMP Universal Power 176288-1

                  ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

                  ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

                    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

                    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

                      コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

                      コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

                        TE AMP Universal Power 176297-1

                        TE AMP Universal Power 176297-1

                          Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロン

                          Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロン

                            メーカー HARTING モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity AMPHENOL
                            通常価格 256円 14円 80円 192円 212円 9円 100円 100円 61円 226円 149円 153円 955円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 その他 - - - ケーブル接続 プリント基板用 - ケーブル接続 - - - その他 -
                            シリーズ Dsub その他 その他 - その他 その他 - - その他 その他 その他 - -
                            耐環境性 耐環境性なし - 難燃性 耐環境性なし 難燃性 - - 難燃性 難燃性 耐環境性なし 難燃性 難燃性 -
                            タイプ 固定ブラケット - - - - - - - - - - - -
                            併用 9→50極D-Subコネクタ - - - - - - - - - - - -

                            Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました