(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ【1,000個入り】

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,174円
税込単価
6,791円

・シリーズ = 1.25・絶縁 = 非絶縁・内側リング直径 = 3.2mm・シ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

1.25-MS3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1.25-MS3

1パック

1,000個入り

6,174( 6,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = 1.25
・絶縁 = 非絶縁
・内側リング直径 = 3.2mm
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・スタッドサイズ = M3 (#3 → #4)
・厚さ = 0.8mm
・全長 = 13.2mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

1.25-MS3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズの型番1.25-MS3のページです。
型番1.25-MS3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ

    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

      JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

      JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

        JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

        JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

          JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

          JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

            TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

            TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

              JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

              JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

                TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/16→14AWG)

                TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/16→14AWG)

                  TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                  TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                    メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity
                    通常価格 6,174円 33円 28円 20円 33円 171円 55円 155円 31円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました