(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,680円
税込単価
2,948円

・コンタクト数 = 6・プラグ/ソケット = プラグ・コネクタサイズ = ミニ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    AC350/DC490
  • ピン数:
    6
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ詳細:
    RM
  • シェルサイズ:
    12
  • 材質:
    ハウジング材質:アルミニウム合金、真鍮、亜鉛合金
  • 商品分類:
    プラグ
  • 仕様:
    接合型:バヨネット
  • 使用温度範囲(℃):
    -25(Min)
  • 特記事項:
    コネクタサイズ :ミニチュア

型番

RM12BPE-6S(81) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM12BPE-6S(81)

20個

2,680( 2,948円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・プラグ/ソケット = プラグ
・コネクタサイズ = ミニチュア
・端子方法 = はんだ
・シェルサイズ = 12
・定格電流 = 5A
・コンタクトジェンダー = メス
・定格電圧 = 350 V ac、490 V dc
・接合型 = バヨネット
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = RM
・ハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金
・動作温度 Min = -25℃

RM12BPE-6S(81)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オスの型番RM12BPE-6S(81)のページです。
型番RM12BPE-6S(81)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

      メーカー ヒロセ電機 TE Connectivity
      通常価格 2,680円 3,086円
      通常出荷日 8日目   5日目  
      用途 ケーブル接続 -
      シリーズ その他 -
      許容電流(A) 5 4
      許容電圧(V) AC350/DC490 -
      ピン数 6 -

      ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オスのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました