(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity ハウジング, 16極 オス

TE Connectivity ハウジング, 16極 オス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円

・コンタクト数 = 16・取り付けタイプ = パネルマウント・コネクタサイズ ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • ピン数:
    16
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 仕様:
    スタンダード
  • シェルサイズ(mm):
    17
  • 材質:
    ハウジング:ナイロン
  • 接合型:
    バヨネット
  • 使用温度範囲(℃):
    -55(Min)

型番

206036-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

206036-1

10

1個

1,019( 1,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 16
・取り付けタイプ = パネルマウント
・コネクタサイズ = スタンダード
・端子方法 = 圧着
・シェルサイズ = 17
・接合型 = バヨネット
・ボディ向き = ストレート
・ハウジング材質 = ナイロン
・動作温度 Min = -55℃

パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。

206036-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity ハウジング, 16極 オスの型番206036-1のページです。
型番206036-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity ハウジング, 16極 オス

TE Connectivity ハウジング, 16極 オス

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極

      【日本航空電子工業】JL05 防水 パネル取付レセプタクル(バヨネットロック)

      【日本航空電子工業】JL05 防水 パネル取付レセプタクル(バヨネットロック)

        アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S

        アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S

          アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極

          アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極

            丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ

            丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ

              欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズ

              欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズ

                アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極

                アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極

                  メーカー TE Connectivity AMPHENOL ミスミ AMPHENOL AMPHENOL 日本航空電子工業 ミスミ AMPHENOL
                  通常価格 1,019円 3,666円 1,602円 5,642円 3,749円 622円 759円 5,200円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                  用途 パネルマウント その他 - その他 その他 - パネルマウント その他
                  ピン数 16 4 - 7 4 - - 6
                  電線接続方法 圧着 ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ
                  接続方向 ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート
                  耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし - 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 防水性 耐環境性なし

                  TE Connectivity ハウジング, 16極 オスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました