(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,086円
税込単価
3,395円

TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト...

詳細情報を確認する

  • 許容電流(A):
    4
  • 電線接続方法:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 仕様:
    M12
  • シェルサイズ(mm):
    20
  • IP保護等級:
    IP67/IP68
  • シリーズ詳細:
    T411
  • 電線接続方法詳細:
    ネジ止め

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

T4110012051-000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
シリーズ
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
種類
材質
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T4110012051-000

-
その他
125
5
メス(ソケット)
ソケット
ハウジング:真鍮
-40(Min)

1個

3,086( 3,395円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

T4110012051-000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4Aの型番T4110012051-000のページです。
型番T4110012051-000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

      メーカー TE Connectivity ヒロセ電機
      通常価格 3,086円 2,680円
      通常出荷日 5日目   8日目  
      許容電流(A) 4 5
      電線接続方法 その他 ハンダ
      接続方向 ストレート ストレート
      耐環境性 防水性 -
      仕様 M12 -

      TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4Aのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました