(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RS

丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,560円
税込単価
9,416円

・コンタクト数 = 4・取り付けタイプ = ケーブルマウント・端子方法 = は...

詳細情報を確認する

型番

EN3L4F-RS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数取り付けタイプ端子方法定格電流コンタクトジェンダーボディ向きシリーズコンタクトめっき
EN3L4F-RS4ケーブルマウントはんだ7.5AメスストレートEN3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EN3L4F-RS

1個

8,560( 9,416円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 7.5A
・コンタクトジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = EN3
・コンタクトめっき = 金

EN3L4F-RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RSの型番EN3L4F-RSのページです。
型番EN3L4F-RSに関する仕様情報を記載しております。

丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました