(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C&K プッシュボタンスイッチ DPDT 100mA モーメンタリ スルーホール

C&K プッシュボタンスイッチ DPDT 100mA モーメンタリ スルーホール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
248円
税込単価
273円

・スイッチの動作 = モーメンタリ・コンタクトのコンフィギュレーション = D...

詳細情報を確認する

型番

PVA2 OA H1 1.7N SNA V2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVA2 OA H1 1.7N SNA V2

5個

248( 273円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・装着タイプ = スルーホール
・コンタクト定格電流 = 100 mA
・コンタクトDC定格電圧 = 32V
・定格電圧 = 32V dc
・イルミネーション = N
・アクチュエータ色 = 白
・ターミナルタイプ = スナップイン

PVA2 OA H1 1.7N SNA V2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C&K プッシュボタンスイッチ DPDT 100mA モーメンタリ スルーホールの型番PVA2 OA H1 1.7N SNA V2のページです。
型番PVA2 OA H1 1.7N SNA V2に関する仕様情報を記載しております。

C&K プッシュボタンスイッチ DPDT 100mA モーメンタリ スルーホールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました