(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板

基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,542円
税込単価
1,696円

・シリーズ = OMNIMATE SL・ピッチ = 3.5mm・コンタクト数 ...

詳細情報を確認する

型番

SL 3.5/12/180G3.2 -1604570000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL 3.5/12/180G3.2 -1604570000

5個

1,542( 1,696円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = OMNIMATE SL
・ピッチ = 3.5mm
・コンタクト数 = 12
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクト材質 = 銅合金
・定格電圧 = 320 V

SL 3.5/12/180G3.2 -1604570000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板の型番SL 3.5/12/180G3.2 -1604570000のページです。
型番SL 3.5/12/180G3.2 -1604570000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板

基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板

    Cinch 2.54mmピッチ 18極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ

    Cinch 2.54mmピッチ 18極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ

      3M<sup>TM</sup>デルタコネクタ 1.27mmピッチフラットケーブル用

      3MTMデルタコネクタ 1.27mmピッチフラットケーブル用

        メーカー ワイドミュラー Bel Fuse スリーエムジャパン
        通常価格 1,542円 3,720円 2,284円
        通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
        用途 対基板 - -
        使用電圧(V) 320 - -
        ピン数 12 - -
        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - -
        シリーズ その他 - -

        基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました