(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
222円
税込単価
244円

・ポール形式 = 1・シリーズ = 2060・ジェンダー = メス・極数 = ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    9
  • 許容電圧(V):
    600
  • ピン数:
    1
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    その他
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ 詳細:
    2060
  • 色:
  • タイプ:
    基板端子台
  • 取り付けタイプ:
    PCBマウント
  • ケーブルサイズ:
    24~18AWG
  • 端子方法:
    プッシュインケージクランプ
  • ポール形式:
    1

型番

2060-451/998-404 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2060-451/998-404

10個

222( 244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポール形式 = 1
・シリーズ = 2060
・ジェンダー = メス
・極数 = 1
・プラグ/ソケット = ソケット
・色 = 白
・タイプ = 基板端子台
・取り付けタイプ = PCBマウント
・定格電流 = 9A
・定格電圧 = 600 V
・ケーブルサイズ = 24 → 18 AWG
・端子方法 = プッシュインケージクランプ

2060-451/998-404で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタの型番2060-451/998-404のページです。
型番2060-451/998-404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

    Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

    Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

      Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

      Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

        Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

        Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

          Wago 2061-601/998-404 2061シリーズ 照明用コネクタ

          Wago 2061-601/998-404 2061シリーズ 照明用コネクタ

            TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

            TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:オス, 14極 オス

              メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ TE Connectivity
              通常価格 222円 274円 280円 218円 386円 2,120円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              用途 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 -
              シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 -
              許容電流(A) 9 9 3 3 10(UL)、17.5(IEC/EN 60664-1) -
              許容電圧(V) 600 320 320 600 630 AC600
              ピン数 1 2 2 1 1 14

              Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました