(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

・ポール形式 = 2・シリーズ = 2060・ジェンダー = メス・極数 = ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    9
  • 許容電圧(V):
    320
  • ピン数:
    2
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    その他
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ 詳細:
    2060
  • 色:
  • タイプ:
    基板端子台
  • 取り付けタイプ:
    PCBマウント
  • ケーブルサイズ:
    24~18AWG
  • 端子方法:
    プッシュインケージクランプ
  • ポール形式:
    2

型番

2060-452/998-404 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2060-452/998-404

10個

274( 301円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポール形式 = 2
・シリーズ = 2060
・ジェンダー = メス
・極数 = 2
・プラグ/ソケット = ソケット
・色 = 白
・タイプ = 基板端子台
・取り付けタイプ = PCBマウント
・定格電流 = 9A
・定格電圧 = 320 V
・ケーブルサイズ = 24 → 18 AWG
・端子方法 = プッシュインケージクランプ

2060-452/998-404で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタの型番2060-452/998-404のページです。
型番2060-452/998-404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

    Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

    Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

      Wago 2061-601/998-404 2061シリーズ 照明用コネクタ

      Wago 2061-601/998-404 2061シリーズ 照明用コネクタ

        Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

        Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

          Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

          Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

            産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ

            産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ

              Bシリーズコネクタ

              Bシリーズコネクタ

                Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

                Binder 丸形コネクタ メス 7極 99-4226

                  丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ

                  丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ

                    SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

                    SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

                      M12 オス(Male)Dコードコネクタ

                      M12 オス(Male)Dコードコネクタ

                        M12 オス(Male)ツインコネクタ

                        M12 オス(Male)ツインコネクタ

                          M12 オス(Male)メタル・アングルコネクタ

                          M12 オス(Male)メタル・アングルコネクタ

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ 七星科学研究所 LEMO ビンダー 多治見無線電機 ヒロセ電機 ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー
                            通常価格 274円 222円 386円 218円 280円 4,632円 5,389円 6,352円 1,500円 1,468円 2,478円 1,838円 3,098円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 - - ケーブル接続 - - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                            許容電流(A) 9 9 10(UL)、17.5(IEC/EN 60664-1) 3 3 - - 10 2 0.5 4 4 4
                            許容電圧(V) 320 600 630 600 320 - - 250 - AC30 250 36 -
                            ピン数 2 1 1 1 2 - - 7 - 3 4 5 -

                            Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました