(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
280円
税込単価
308円

・ポール形式 = 2・シリーズ = 2059・ジェンダー = メス・極数 = ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    3
  • 許容電圧(V):
    320
  • ピン数:
    2
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    その他
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ 詳細:
    2059
  • 色:
  • タイプ:
    基板端子台
  • 取り付けタイプ:
    PCBマウント
  • ケーブルサイズ:
    26~22AWG
  • 端子方法:
    プッシュインワイヤ
  • ポール形式:
    2

型番

2059-302/998-403 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2059-302/998-403

10個

280( 308円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポール形式 = 2
・シリーズ = 2059
・ジェンダー = メス
・極数 = 2
・プラグ/ソケット = ソケット
・色 = 白
・タイプ = 基板端子台
・取り付けタイプ = PCBマウント
・定格電流 = 3A
・定格電圧 = 320 V
・ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG
・端子方法 = プッシュインワイヤ

2059-302/998-403で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタの型番2059-302/998-403のページです。
型番2059-302/998-403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

    Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

    Wago 2060-452/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

      Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

      Wago 2059-301/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタ

        Wago 2061-601/998-404 2061シリーズ 照明用コネクタ

        Wago 2061-601/998-404 2061シリーズ 照明用コネクタ

          Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

          Wago 2060-451/998-404 2060シリーズ 照明用コネクタ

            アース機能付き小型 プッシュプルコネクタ MXRシリーズ

            アース機能付き小型 プッシュプルコネクタ MXRシリーズ

              Bシリーズコネクタ

              Bシリーズコネクタ

                産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ

                産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ

                  ECONOSEAL-J CONN PLUG

                  ECONOSEAL-J CONN PLUG

                    丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ

                    丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ

                      NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                      NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                        PLT-40シリーズ 防塵金属キャップ

                        PLT-40シリーズ 防塵金属キャップ

                          SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

                          SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ヒロセ電機 LEMO 七星科学研究所 TE Connectivity 多治見無線電機 ミスミ APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ヒロセ電機
                            通常価格 280円 274円 218円 386円 222円 481円 5,389円 4,632円 374円 1,500円 692円 700円 1,468円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 プリント基板用 - - - ケーブル接続 - パネルマウント その他 -
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - NR PLT-40 その他
                            許容電流(A) 3 9 3 10(UL)、17.5(IEC/EN 60664-1) 9 - - - - 2 - - 0.5
                            許容電圧(V) 320 320 600 630 600 - - - - - 250 - AC30
                            ピン数 2 2 1 1 1 - - - - - - - 3

                            Wago 2059-302/998-403 2059シリーズ 照明用コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました