(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750

Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,604円
税込単価
35,864円

・メーカーシリーズ = I/O SYSTEM 750・入力の数 = 8 (チャ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

750-430 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

750-430

1個

32,604( 35,864円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカーシリーズ = I/O SYSTEM 750
・入力の数 = 8 (チャンネル)
・入力タイプ = デジタル
・併用 = 750シリーズ
・電圧カテゴリ = 24 V dc
・モジュールタイプ = Input Module
・長さ = 100mm
・幅 = 12mm
・深さ = 64mm
・寸法 = 100 x 12 x 64 mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

750-430で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750の型番750-430のページです。
型番750-430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750

Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750

    Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750

    Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750

      Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750

      Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750

        Wago カウンタ 750-404 750

        Wago カウンタ 750-404 750

          MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)

          MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)

            MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

            MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ

              メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ 三菱電機 三菱電機
              通常価格 32,604円 52,586円 59,766円 99,266円 15,000円 847円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 I/Oシステム I/Oシステム I/Oシステム I/Oシステム ケーブル アダプタ

              Wago PLC I/Oモジュール 750-430 I/O SYSTEM 750のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました