(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
825円
税込単価
908円

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・インピーダンス ...

詳細情報を確認する

型番

050-1300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

050-1300

1個

825( 908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = ストレート

BNCプラグ

050-1300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/Uの型番050-1300のページです。
型番050-1300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

    Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

    Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

      終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ

      終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ

        Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω ND3G-1-50

        Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω ND3G-1-50

          BNCシリーズ 同軸コネクタ

          BNCシリーズ 同軸コネクタ

            Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

            Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

              BNCコネクタ ケーブル用プラグ

              BNCコネクタ ケーブル用プラグ

                Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

                  BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ

                  BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ

                    多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

                    多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

                      メーカー ユウエツ精機 AMPHENOL ミスミ AMPHENOL 多治見無線電機 AMPHENOL トーコネ AMPHENOL ミスミ 多治見無線電機
                      通常価格 825円 1,564円 95円 1,555円 656円 2,022円 388円 2,060円 345円 2,900円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                      用途 ケーブル接続 ケーブル接続 その他 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル対ケーブル パネルマウント
                      形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート
                      シリーズ BNC BNC - TNC BNC BNC BNC BNC BNC BNC
                      インピーダンス(Ω) 50 50 - 50 50 75 50 50 - 75
                      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)

                      ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/Uのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました