(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・インピーダンス ...

詳細情報を確認する

型番

050-1391 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプインピーダンス端子方法ボディ向き
050-1391オスケーブルマウント50Ω圧着ストレート

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

050-1391

1個

968( 1,065円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート

050-1391で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプの型番050-1391のページです。
型番050-1391に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

    ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

    ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

      ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

      ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

        Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω ND3G-1-50

        Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω ND3G-1-50

          Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

          Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

            Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

            Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

              Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

              Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

                Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                  メーカー ユウエツ精機 ユウエツ精機 ユウエツ精機 AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL
                  通常価格 968円 825円 438円 1,555円 1,564円 1,650円 1,599円 2,090円
                  通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  用途 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント
                  形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                  シリーズ BNC BNC BNC TNC BNC BNC BNC BNC
                  インピーダンス(Ω) 50 50 50 50 50 75 50 50
                  適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

                  ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました