(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
438円
税込単価
482円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = パネルマウント・インピーダンス =...

詳細情報を確認する

型番

050-1416 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

050-1416

1個

438( 482円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート

BNCレセプタクル

050-1416で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプの型番050-1416のページです。
型番050-1416に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

    ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

    ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

      ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

      ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

          Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

          Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

            Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

            Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                  Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

                  Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

                    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

                    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

                        メーカー ユウエツ精機 ユウエツ精機 ユウエツ精機 AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL TE Connectivity AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL
                        通常価格 438円 968円 825円 2,090円 1,650円 2,060円 1,007円 3,870円 1,731円 1,320円 732円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        用途 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント - パネルマウント パネルマウント パネルマウント -
                        形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート -
                        シリーズ BNC BNC BNC BNC BNC BNC - SMA BNC BNC -
                        インピーダンス(Ω) 50 50 50 50 75 50 - 50 75 50 -
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) -

                        ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました