(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TYZ23M
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) ふっ素樹脂タイプ【100~1,000個入り】 ケッソクバンド

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) ふっ素樹脂タイプ TYZ23M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,872円 ~ 196,920円  特別価格 
税込価格
7,559円 ~ 216,612円  特別価格 

ABB(THOMAS&BETTS)社製 ふっ素樹脂タイプタイラップ・ケーブルタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N(kgf))
適用工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TYZ23M

16
92
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10

1パック

1,000個入り

52,585( 57,844円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ABB(THOMAS&BETTS)社製 ふっ素樹脂タイプタイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 難燃性:UL94V-0、結束径:16㎜~102㎜まで長さ別取り揃え

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) ふっ素樹脂タイプ

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) ふっ素樹脂タイプ

    Thomas & Betts 結束バンド 203.2 x 2.29 mm, 緑 Ty-Rap

    Thomas & Betts 結束バンド 203.2 x 2.29 mm, 緑 Ty-Rap

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ

          タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐熱タイプ

          タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐熱タイプ

            Thomas & Betts 結束バンド 260 x 9 mm, 黒, ポリアミド Col-Ty

            Thomas & Betts 結束バンド 260 x 9 mm, 黒, ポリアミド Col-Ty

              パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)

              パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)

                ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 100×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Rシリーズ

                  メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) パンドウイット ヘラマンタイトン
                  通常価格 6,872円 20円 4,398円 243円 300円 42円 13,103円 20円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目  
                  材質 ふっ素樹脂 - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - - -
                  淡青色 - 乳白色 乳白色 淡青色 - - -
                  耐環境性 耐候 / 耐熱 / 耐薬品 / 難燃 - - 耐薬品 / 難燃 耐熱 / 難燃 - - -
                  難燃グレード(主原料) UL94V-0 - UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 - - -
                  代表規格 UL - UL UL / CSA UL - - -

                  タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) ふっ素樹脂タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました