(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TY34M
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)【50~1,000個入り】 ケーブルアクセサリ ケッソクバンド

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃) TY34M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
34,215円 15,396円
税込単価
37,637円 16,936円

【特長】・タイラップの固定タイプ・耐摩耗性、耐有機溶剤性に優れ、厳選した66ナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

TY34Mの仕様・寸法情報

結束径(mm)29全長(mm)152
幅(mm)3.6材質[ナイロン] 66ナイロン
[その他] 乳白色耐環境性耐熱 / 難燃
難燃グレード(主原料)UL94V-2特殊機能・用途ネジ止め
代表規格UL商品タイプ固定タイプ
引張強度(N(kgf))178(18)適用工具WT-193A/ERG50
色詳細乳白色/黑RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
耐環境性
引張強度(N(kgf))
適用工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TY34M

29
152
3.6
耐熱 / 難燃
178(18)
WT-193A/ERG50
10

1パック

1,000個入り

34,215円

15,396

( 16,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイラップの固定タイプ
・耐摩耗性、耐有機溶剤性に優れ、厳選した66ナイロンを採用したタイプです
・屋内配線工事など幅広い用途に適します
・ヘッド部の取り付け穴を利用してパネル等に簡単に固定できます
・高低温下での連続使用に耐える材料を使用しており、モーターのリード線結束、プラント等に多く使われています
・難燃性(酸素指数32、UL94V-2)です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)の型番TY34Mのページです。
型番TY34Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)

    インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

    インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

      インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐候グレード

      インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐候グレード

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ

          インシュロック マウンティングタイ

          インシュロック マウンティングタイ

            インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱グレード

            インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱グレード

              インシュロック リピートタイ耐薬品グレード

              インシュロック リピートタイ耐薬品グレード

                インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                  インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

                  インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

                    Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンド

                    Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンド

                      インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード(66ナイロン)

                      インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード(66ナイロン)

                        インシュロック リピートタイ 標準グレード

                        インシュロック リピートタイ 標準グレード

                          インシュロック フラットヘッドタイ

                          インシュロック フラットヘッドタイ

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 4,398円 3,183円 2,620円 4,398円 1,209円 2,471円 4,249円 1,997円 2,474円 3,527円 3,500円 1,440円 5,157円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ポリプロピレン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン
                            乳白色 乳白色 乳白 薄緑 - -
                            難燃グレード(主原料) UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 なし UL94V-2 UL94V-2 - UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2
                            特殊機能・用途 ネジ止め - ビス止め 印字対応(ラベル) ビス止め ビス止め 再利用タイプ 再利用タイプ ビス止め - - 再利用タイプ -
                            代表規格 UL - - UL UL規格認定品 UL規格認定品 - UL規格認定品 UL規格認定品 - - - -

                            タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TY33M
                            TY33MX
                            TY34MX
                            TY35M
                            TY35MX
                            TY37M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            耐環境性 引張強度
                            (N(kgf))
                            適用工具

                            18,600円

                            ( 20,460円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10161022.4難燃 / 耐熱80(8)WT-193A/ERG50

                            46,410円

                            ( 51,051円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10161022.4難燃 / 耐候 / 耐熱80(8)WT-193A/ERG50

                            38,220円

                            ( 42,042円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10291523.6難燃 / 耐候 / 耐熱178(18)WT-193A/ERG50

                            26,325円

                            ( 28,958円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10441974.8難燃 / 耐熱222(23)ERG50/ERG120

                            41,535円

                            ( 45,689円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10441974.8難燃 / 耐候 / 耐熱222(23)ERG50/ERG120

                            78,645円

                            ( 86,510円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10893537.6難燃 / 耐熱534(54)WT-197/ERG120
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            耐環境性 引張強度
                            (N(kgf))
                            適用工具

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト