(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン【100~1,000個入り】

4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
9,882円 ~ 111,060円
税込価格
10,870円 ~ 122,166円

【特長】・鉄成分が混合されており金属探知機、及びX線検査機などで検知可能です。...

詳細情報を確認する

  • グレード:
    66ナイロン
  • 色:
    青色

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
全長(mm)
幅(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
タイ最大長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ナイロン
19.1
19.1
-
-
3.6
10

1パック

1,000個入り

76,560( 84,216円 )

-

ナイロン
29
29
-
-
7.6
10

1パック

1,000個入り

111,060( 122,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナイロン
29
29
-
-
7.6
10

1パック

100個入り

9,882( 10,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄成分が混合されており金属探知機、及びX線検査機などで検知可能です。
・食品製造ラインや医薬品製造ラインなどの異物混入対策に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 10

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 10

          インシュロック マウントベース 接着タイプ

          インシュロック マウントベース 接着タイプ

            結束バンド用固定具

            結束バンド用固定具

              アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

              アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                  ケーブルクランプ

                  ケーブルクランプ

                    バックル(201ステンレス製/100個)

                    バックル(201ステンレス製/100個)

                      4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

                      4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

                        メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

                        メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

                          結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)

                          結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) SapiSelco SapiSelco SapiSelco ヘラマンタイトン KSS ヘラマンタイトン ミスミ サンワサプライ エスコ パンドウイット ヘラマンタイトン ミスミ
                            通常価格 9,882円 4,971円 3,032円 4,024円 2,173円 1,511円 5,496円 1,895円 899円 17,290円 3,128円 6,822円 1,511円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            グレード 66ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            青色 - - - - - - - - - - - -

                            4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました