(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン【100~1,000個入り】

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,102円 ~ 39,930円  特別価格 
税込価格
6,712円 ~ 43,923円  特別価格 

【特長】・鉄成分が混合されており金属探知機、及びX線検査機などで検知可能です。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    12.7
  • グレード:
    66ナイロン
  • 色:
    青色
  • タイ最大長さ(mm):
    4.8

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10

1パック

1,000個入り

39,930( 43,923円 )

-

10

1パック

100個入り

6,102円

3,051

( 3,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄成分が混合されており金属探知機、及びX線検査機などで検知可能です。
・食品製造ラインや医薬品製造ラインなどの異物混入対策に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

    サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

    サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

      4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

      4wayマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

        ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

        ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

          メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

          メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

            メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

            メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

              メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

              メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

                アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                  メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

                  メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

                    電源プラグ抜け止めキット

                    電源プラグ抜け止めキット

                      インシュロック 導電性固定具

                      インシュロック 導電性固定具

                        ソーラー用メタルクリップ

                        ソーラー用メタルクリップ

                          メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                          メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 6,102円 51,031円 9,882円 60,690円 5,274円 7,044円 6,822円 5,496円 8,619円 11,666円 7,268円 9,980円 6,785円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン - 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン 樹脂 スチール亜鉛メッキ ナイロン
                            全長(mm) 19.1 - - 19.1 - 100 - - 65 600 - 22.4 26
                            幅(mm) 12.7 - - 12.7 - 2.5 - - 11 16.5 - 14.2 13
                            グレード 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ポリプロピレン - - - - - - - - -
                            青色 青色 - - - - - - - - -

                            ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました