(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fast

Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fast

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60円
税込単価
66円

・長さ = 375mm・幅 = 7.6 mm・色 = 白・材質 = ナイロン ...

詳細情報を確認する

型番

TY400-120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TY400-120

100個

60( 66円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 375mm
・幅 = 7.6 mm
・色 = 白
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = Ty-Fast
・引張り強さ = 534N
・最大バンドル直径 = 102mm

TY400-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fastの型番TY400-120のページです。
型番TY400-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fast

Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fast

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

      マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

      マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

          マーキングタイ 長さ270mm

          マーキングタイ 長さ270mm

            ステンレス結束バンド

            ステンレス結束バンド

              結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)

              結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)

                ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

                ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

                  結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)

                  結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)

                    ステンレス結束バンド(強力締付)

                    ステンレス結束バンド(強力締付)

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 175×4mm ナチュラル ナイロン66 T40Rシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 175×4mm ナチュラル ナイロン66 T40Rシリーズ

                        結束バンド(ビーズタイプ)

                        結束バンド(ビーズタイプ)

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ エスジー工業 ヘラマンタイトン ミスミ ミスミ ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン
                            通常価格 60円 2,976円 3,218円 7,283円 5,533円 826円 485円 35円 494円 1,078円 28円 229円 26円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fastのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました