(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TY5512M
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ【100~1,000個入り】 ケッソクバンド

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ TY5512M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,830円
税込単価
6,413円

【特長】・タイラップの識別タイプ・耐摩耗性、耐有機溶剤性に優れ、厳選した66ナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

TY5512M 解除

Loading...

TY5512M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N(kgf))
適用工具
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TY5512M

51
210
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10

1パック

100個入り

5,830( 6,413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイラップの識別タイプ
・耐摩耗性、耐有機溶剤性に優れ、厳選した66ナイロンを採用したタイプです
・屋内配線工事など幅広い用途に適します
・マーキング可能なタグ部分があり、油性ペン等で記入可能です
・タグ部分は砂地仕上げとなっており油性マーキングペンでの記入ができます
・難燃性UL94V-2です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

TY5512Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプの型番TY5512Mのページです。
型番TY5512Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ

    タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) スケルトンカラー4色

    タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) スケルトンカラー4色

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)

        インシュロック リピートタイ 標準グレード

        インシュロック リピートタイ 標準グレード

          インシュロック リピートタイ 耐候グレード

          インシュロック リピートタイ 耐候グレード

            インシュロック マウンティングタイ

            インシュロック マウンティングタイ

              マーキングタイ 長さ270mm

              マーキングタイ 長さ270mm

                Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド

                Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド

                  インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐候グレード

                  インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐候グレード

                    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                      結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                      結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                        Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンド

                        Pan-Ty パンタイ ナイロン結束バンド

                          結束バンド スタンダードタイ

                          結束バンド スタンダードタイ

                            メーカー ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン トラスコ中山 パンドウイット ヘラマンタイトン SapiSelco エスジー工業 パンドウイット エスジー工業
                            通常価格 4,398円 617円 4,398円 1,440円 1,997円 1,209円 5,533円 7,282円 2,620円 2,282円 1,543円 3,527円 200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - - 66ナイロン - ナイロン6,6 - ナイロン6,6
                            乳白色 その他 乳白色 - 乳白 - - - -
                            耐環境性 難燃 - - - 耐候 - - - 耐候 - - - -
                            難燃グレード(主原料) UL94V-2 - UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 - - UL94V-2 - UL94V-2 - UL94V-2
                            特殊機能・用途 印字対応(ラベル) - ネジ止め 再利用タイプ 再利用タイプ ビス止め - - ビス止め - 再結束可能(マジックテープ含) - -

                            タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TY48M
                            TY512M
                            TY51M
                            TY53M
                            TY548M
                            TY553M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            引張強度
                            (N(kgf))
                            適用工具

                            56,355円

                            ( 61,991円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101023604.8222(23)WT-193A/ERG50/WT-197/ERG120

                            28,035円

                            ( 30,839円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10512102.480(8)WT-193A/ERG50

                            13,860円

                            ( 15,246円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016922.480(8)WT-193A/ERG50

                            9,961円

                            ( 10,957円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10161022.480(8)WT-193A/ERG50

                            7,890円

                            ( 8,679円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101023604.8222(23)WT-193A/ERG50/WT-197/ERG120

                            4,398円

                            ( 4,838円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10161022.480(8)WT-193A/ERG50

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました