(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = パネルマウント・インピーダンス =...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 周波数範囲(GHz):
    0~2.4
  • 材質:
    コンタクト:ベリリウム銅
  • 表面処理:
    コンタクト:金メッキ
  • バルクヘッド:
    あり
  • 極性:
    ノーマル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BNC794-BR-F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプインピーダンス端子方法ボディ向きバルクヘッド動作周波数極性コンタクト材質コンタクトめっき
BNC794-BR-Fメスパネルマウント75Ω圧着ストレートY0 → 2.4GHzノーマルベリリウム銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNC794-BR-F

1個

2,900( 3,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート
・バルクヘッド = Y
・動作周波数 = 0 → 2.4GHz
・極性 = ノーマル
・コンタクト材質 = ベリリウム銅
・コンタクトめっき = 金

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BNC794-BR-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-Fの型番BNC794-BR-Fのページです。
型番BNC794-BR-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

    Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

    Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

      TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

      TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

        Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

        Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)

          Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)

          Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)

            メーカー 多治見無線電機 Radiall TE Connectivity AMPHENOL AMPHENOL
            通常価格 2,900円 2,566円 3,870円 2,022円 1,131円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            用途 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続
            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
            シリーズ BNC BNC SMA BNC BNC
            インピーダンス(Ω) 75 75 50 75 75
            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

            多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-Fのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました