(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンコンタクト オス 圧着端子 18→16AWG UTSシリーズ

ピンコンタクト オス 圧着端子 18→16AWG UTSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

・ジェンダー = オス・コンタクトサイズ = 16・ケーブルサイズ = 18 ...

詳細情報を確認する

型番

SM16ML11S18 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーコンタクトサイズケーブルサイズ端子方法シリーズ併用可能製品コンタクトめっきコンタクト材質最大接触抵抗動作温度 Min動作温度 Max取り付けタイプ
SM16ML11S18オス1618 → 16 AWG圧着UTS丸型コネクタニッケルの上に金銅合金3mΩ-20℃+70℃ケーブルマウント

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM16ML11S18

100個

504( 554円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクトサイズ = 16
・ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = UTS
・併用可能製品 = 丸型コネクタ
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 銅合金
・最大接触抵抗 = 3mΩ
・動作温度 Min = -20℃
・動作温度 Max = +70℃
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

SM16ML11S18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンコンタクト オス 圧着端子 18→16AWG UTSシリーズの型番SM16ML11S18のページです。
型番SM16ML11S18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンコンタクト オス 圧着端子 18→16AWG UTSシリーズ

ピンコンタクト オス 圧着端子 18→16AWG UTSシリーズ

    【コンタクトピン】10A 圧着結線 切削ピン

    【コンタクトピン】10A 圧着結線 切削ピン

      ソケットコンタクト 圧着端子 Type III+シリーズ 24→20AWG(錫)

      ソケットコンタクト 圧着端子 Type III+シリーズ 24→20AWG(錫)

        4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

        4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

          圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

          圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

            Mini-Fit Jr.(TM)ターミナル(5556G)

            Mini-Fit Jr.(TM)ターミナル(5556G)

              Molex 端子 Mini50シリーズ

              Molex 端子 Mini50シリーズ

                【イルメ コンタクトピン】5A 圧着結線 切削ピン

                【イルメ コンタクトピン】5A 圧着結線 切削ピン

                  RS Pro D-subコネクタコンタクト オス

                  RS Pro D-subコネクタコンタクト オス

                    メーカー SOURIAU ILME TE Connectivity モレックス TE Connectivity モレックス モレックス ILME RS PRO
                    通常価格 504円 111円 257円 9円 3,550円 13円 9円 76円 200円
                    通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  

                    ピンコンタクト オス 圧着端子 18→16AWG UTSシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました