(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンコンタクト 圧着端子 14AWG TRIM TRIO SMシリーズ

ピンコンタクト 圧着端子 14AWG TRIM TRIO SMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
152円
税込単価
167円

・ジェンダー = オス・コンタクトサイズ = 16・ケーブルサイズ = 14 ...

詳細情報を確認する

型番

SM14ML 1TK6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーコンタクトサイズケーブルサイズ端子方法シリーズコンタクトタイプコンタクトめっきコンタクト材質最大接触抵抗
SM14ML 1TK6オス1614 AWG圧着TRIM TRIO SMシグナル銅合金6mΩ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM14ML 1TK6

10個

152( 167円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクトサイズ = 16
・ケーブルサイズ = 14 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = TRIM TRIO SM
・コンタクトタイプ = シグナル
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 銅合金
・最大接触抵抗 = 6mΩ

SM14ML 1TK6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンコンタクト 圧着端子 14AWG TRIM TRIO SMシリーズの型番SM14ML 1TK6のページです。
型番SM14ML 1TK6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンコンタクト 圧着端子 14AWG TRIM TRIO SMシリーズ

ピンコンタクト 圧着端子 14AWG TRIM TRIO SMシリーズ

    ピンコンタクト オス 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SMシリーズ

    ピンコンタクト オス 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SMシリーズ

      ソケットコンタクト 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SCシリーズ

      ソケットコンタクト 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SCシリーズ

        メーカー SOURIAU SOURIAU SOURIAU
        通常価格 152円 188円 202円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  

        ピンコンタクト 圧着端子 14AWG TRIM TRIO SMシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました