(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル

Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8円
税込単価
9円

・長さ = 100mm・幅 = 2.5 mm・色 = ナチュラル・最小使用温度...

詳細情報を確認する

型番

SKB-100(HD) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ幅 色 最小使用温度 最大使用温度引張り強さ
SKB-100(HD)100mm2.5 mmナチュラル-45℃+95℃107.8N

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB-100(HD)

100個

8( 9円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 100mm
・幅 = 2.5 mm
・色 = ナチュラル
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +95℃
・引張り強さ = 107.8N

SKB-100(HD)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラルの型番SKB-100(HD)のページです。
型番SKB-100(HD)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル

Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル

    Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, ナチュラル

    Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, ナチュラル

      Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル

      Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル

        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

          マーキングタイ 長さ270mm

          マーキングタイ 長さ270mm

            マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

            マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

              マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

              マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

                ステンレス結束バンド

                ステンレス結束バンド

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 白 ナイロン66 T30Rシリーズ

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 白 ナイロン66 T30Rシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ

                        Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fast

                        Thomas & Betts 結束バンド 375 x 7.6 mm, 白 Ty-Fast

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

                            メーカー エスケイ工機 エスケイ工機 エスケイ工機 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン
                            通常価格 8円 15円 28円 7,283円 5,533円 3,218円 2,976円 826円 26円 62円 100円 60円 48円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            Sk Kohki Co 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました