(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15円
税込単価
17円

・長さ = 150mm・幅 = 3.5 mm・色 = 黒・最小使用温度 = -...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

SKB-150BK(HD) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ幅 色 最小使用温度 最大使用温度引張り強さ
SKB-150BK(HD)150mm3.5 mm-45℃+95℃156.8N

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB-150BK(HD)

100個

15( 17円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 150mm
・幅 = 3.5 mm
・色 = 黒
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +95℃
・引張り強さ = 156.8N

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

SKB-150BK(HD)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒の型番SKB-150BK(HD)のページです。
型番SKB-150BK(HD)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒

    HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

    HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

          HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

          HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

            HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

            HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

              HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

              HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                Thomas & Betts 結束バンド 186 x 4.8 mm, 黒 Ty-Rap

                Thomas & Betts 結束バンド 186 x 4.8 mm, 黒 Ty-Rap

                  HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

                  HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

                    Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル

                    Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル

                      HellermannTyton 結束バンド 535 x 13.2 mm, 黒 LK5

                      HellermannTyton 結束バンド 535 x 13.2 mm, 黒 LK5

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 270×4.6mm 赤 ナイロン66 LK2Aシリーズ

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 270×4.6mm 赤 ナイロン66 LK2Aシリーズ

                          ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)

                          ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)

                            メーカー エスケイ工機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン エスケイ工機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ
                            通常価格 15円 9円 39円 35円 75円 5円 11円 46円 71円 28円 362円 48円 991円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            Sk Kohki Co 結束バンド, 150mm x 3.5 mm, 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました