(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

・スリーブ径 = 18.7mm・シュリンク径 = 9mm・色 = 黒・スリーブ...

詳細情報を確認する

型番

FZ18X0.35 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スリーブ径シュリンク径色 スリーブタイプ収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max難燃性
FZ18X0.3518.7mm9mm熱収縮チューブ2:11m架橋ポリオレフィン-55℃+105℃あり

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FZ18X0.35

5個

1,330( 1,463円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 18.7mm
・シュリンク径 = 9mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1m
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・難燃性 = あり

FZ18X0.35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒の型番FZ18X0.35のページです。
型番FZ18X0.35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒

    Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃

    Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃

      Sumitomo スミチューブ 収縮前 13.4mm, 収縮後 6.5mm, 黒

      Sumitomo スミチューブ 収縮前 13.4mm, 収縮後 6.5mm, 黒

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

          Sumitomo スミチューブ 収縮前21.2mm, 収縮後10mm, 黒

          Sumitomo スミチューブ 収縮前21.2mm, 収縮後10mm, 黒

            Sumitomo スミチューブ 収縮前23.2mm, 収縮後11mm, 黒

            Sumitomo スミチューブ 収縮前23.2mm, 収縮後11mm, 黒

              Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm, 黒

              Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm, 黒

                Sumitomo スミチューブ 収縮前2mm, 収縮後0.75mm, 動作温度Max+105℃

                Sumitomo スミチューブ 収縮前2mm, 収縮後0.75mm, 動作温度Max+105℃

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前4.5mm, 収縮後2mm, 動作温度Max+105℃

                    Sumitomo スミチューブ 収縮前4.5mm, 収縮後2mm, 動作温度Max+105℃

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前5.4mm, 収縮後2.5mm, 動作温度Max+105℃

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前5.4mm, 収縮後2.5mm, 動作温度Max+105℃

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前6.4mm, 収縮後3mm, 動作温度Max+105℃

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前6.4mm, 収縮後3mm, 動作温度Max+105℃

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前7.4mm, 収縮後3.5mm, 動作温度Max+105℃

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前7.4mm, 収縮後3.5mm, 動作温度Max+105℃

                            メーカー 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工
                            通常価格 1,330円 337円 1,399円 1,522円 1,630円 1,408円 1,742円 250円 295円 417円 480円 557円 757円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました