(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HT-605
HTシリーズ TRANSFORMER

HTシリーズ HT-605

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,999円
税込単価
2,199円

【特長】・入力100V系、出力電圧70V以下で出力電圧・電流を細分化。・ラグ端...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    A種
  • 入出力端子形状:
    その他
  • ケース有無:
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • Type:
    HT
  • 温度上昇限度(℃):
    60
  • 入出力端子形状 詳細:
    ハンダ付け端子

Loading...

HT-605 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
容量(kVA)
一次電圧(V)
二次電圧(V)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-605

0.00315
100
6.3
36
60
44
10

1個

1,999( 2,199円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・入力100V系、出力電圧70V以下で出力電圧・電流を細分化。
・ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ。

HT-605で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HTシリーズの型番HT-605のページです。
型番HT-605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTシリーズ

HTシリーズ

    2Hシリーズ

    2Hシリーズ

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

        小容量電源トランス HPシリーズ

        小容量電源トランス HPシリーズ

          逆Vトランス 3SVシリーズ

          逆Vトランス 3SVシリーズ

            R2シリーズ 制御トランス

            R2シリーズ 制御トランス

              メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機
              通常価格 1,999円 2,073円 3,014円 1,098円 39,000円 1,380円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              相数/巻線 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 三相/複巻 単相/複巻
              シールド有無
              絶縁種別 A種 A種 A種 A種 - -
              入出力端子形状 その他 その他 その他 その他 - -
              ケース有無

              HTシリーズのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

              高評価レビュー

              小型電源製作
              評価 5.0満足度:5.02022/03/07
              品質の安定性に選定のポイントあり 安価で高品質
              小型ケースに収まるのが良い

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              小型電源製作
              評価 5.0満足度:5.02022/03/07
              品質の安定性に選定のポイントあり 安価で高品質
              小型ケースに収まるのが良い

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              HT-1203
              HT-1208
              HT-2402
              HT-2403
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?容量
              (kVA)
              一次電圧
              (V)
              二次電圧
              (V)
              寸法 縦
              (mm)
              寸法 横
              (mm)
              寸法 奥行き
              (mm)

              1,999円

              ( 2,199円 )
              1個 -

              9日目

              100.003610012366044

              3,046円

              ( 3,351円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              -0.00961006-8-10-12436949

              2,060円

              ( 2,266円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              -0.003610024366043

              2,671円

              ( 2,938円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              -0.00721006-9-12-24436947

              トランスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました