(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP-068
小容量電源トランス HPシリーズ TRANSFORMER

小容量電源トランス HPシリーズ HP-068

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,255円
税込単価
1,381円

【特長】・プリント基板取付用小容量電源トランス・ピン端子タイプ

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 一次電圧(V):
    100
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    A種
  • 入出力端子形状:
    その他
  • ケース有無:
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • Type:
    HP
  • 温度上昇限度(℃):
    60
  • 入出力端子形状 詳細:
    ハンダ付けピン端子

Loading...

HP-068 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
二次電圧(V)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-068

0.00048
6-0-6
28
28
27
10

1個

1,255( 1,381円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板取付用小容量電源トランス
・ピン端子タイプ

HP-068で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小容量電源トランス HPシリーズの型番HP-068のページです。
型番HP-068に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小容量電源トランス HPシリーズ

小容量電源トランス HPシリーズ

    BRT形 リモコントランス

    BRT形 リモコントランス

      複巻トランス SLBシリーズ

      複巻トランス SLBシリーズ

        トランス FRBシリーズ

        トランス FRBシリーズ

          海外用変圧器 PAL-Aシリーズ

          海外用変圧器 PAL-Aシリーズ

            単相トランス PD41-Eシリーズ

            単相トランス PD41-Eシリーズ

              HTシリーズ

              HTシリーズ

                ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズ

                ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズ

                  R1シリーズ 制御トランス

                  R1シリーズ 制御トランス

                    3SDシリーズ

                    3SDシリーズ

                      2Hシリーズ

                      2Hシリーズ

                        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

                        単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ

                          R2シリーズ 制御トランス

                          R2シリーズ 制御トランス

                            メーカー 豊澄電源機器 三菱電機 相原電機 相原電機 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 東京理工舎 スワロー電機 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 1,098円 8,571円 7,210円 6,450円 12,970円 7,500円 1,999円 68,450円 1,380円 58,830円 2,073円 2,980円 1,380円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 単相/複巻 単相 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 その他 単相/複巻 三相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) 100 - 200 200 AC110~130 AC380-400-415-440 - 100 - 380-400-440 - AC200 -
                            シールド有無 - -
                            絶縁種別 A種 - A A - - A種 - - - A種 - -
                            入出力端子形状 その他 M4プラマイネジ ラグ端子式(SL型) 端子台式(P型) - UPネジ端子台 その他 - - ネジ端子台 その他 - -

                            小容量電源トランス HPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HP-095
                            HP-098
                            HP-124
                            HP-126
                            HP-153
                            HP-155
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (kVA)
                            二次電圧
                            (V)
                            寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)

                            1,255円

                            ( 1,381円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100.000459-0-9282827

                            1,273円

                            ( 1,400円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100.000729-0-9323529

                            1,098円

                            ( 1,208円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100.0004812-0-12282827

                            1,538円

                            ( 1,692円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100.0007212-0-12323529

                            1,333円

                            ( 1,466円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100.0004515-0-15282827

                            1,537円

                            ( 1,691円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100.0007515-0-15323529

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました