(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3LD-02KF
3LDシリーズ TRANSFORMER

3LDシリーズ 3LD-02KF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,764円
税込単価
92,140円

【特長】・3SDシリーズに無いF種絶縁を採用し、3相のバリエーションを充実。

詳細情報を確認する

型番

3LD-02KF 解除

Loading...

3LD-02KF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3LD-02KF

2
203
225
132
10

1個

83,764( 92,140円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3SDシリーズに無いF種絶縁を採用し、3相のバリエーションを充実。

3LD-02KFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3LDシリーズの型番3LD-02KFのページです。
型番3LD-02KFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3LDシリーズ

3LDシリーズ

    単相複巻トランス SD21シリーズ

    単相複巻トランス SD21シリーズ

      M21シリーズ マルチトランス

      M21シリーズ マルチトランス

        電源トランス PD42-Eシリーズ

        電源トランス PD42-Eシリーズ

          M42シリーズ マルチトランス

          M42シリーズ マルチトランス

            単相トランス PD41-Eシリーズ

            単相トランス PD41-Eシリーズ

              M41シリーズ マルチトランス

              M41シリーズ マルチトランス

                LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

                LED付マルチトランス M41-ELシリーズ

                  逆Vトランス 3SVシリーズ

                  逆Vトランス 3SVシリーズ

                    LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

                    LED付マルチトランス M42-ELシリーズ

                      LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

                      LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

                        電源トランス SA21シリーズ

                        電源トランス SA21シリーズ

                          SA12シリーズ 電源トランス

                          SA12シリーズ 電源トランス

                            メーカー 豊澄電源機器 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 41,819円 7,080円 8,627円 7,002円 8,627円 7,002円 8,627円 11,782円 40,654円 11,782円 11,782円 6,159円 4,139円
                            通常出荷日 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 三相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 三相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) 380-400-440 240 AC190-200-210-220-230-240 AC380-400-415-440 AC380-400-420-440-460-480 AC380-400-415-440 AC380-400-420-440-460-480 AC380-400-420-440-460-480 AC200 AC380-400-420-440-460-480 AC190-200-210-220-230-240 AC200-220-240 AC100-110
                            二次電圧(V) 200-220 115 AC100-110-120 AC200-220-240 AC200-220-240 AC100-110-120 AC100-110-120 AC100-110-120 AC100 AC200-220-240 AC100-110-120 AC100-110-120 AC200-220
                            シールド有無
                            絶縁種別 F種 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3LD-015KF
                            3LD-03KF
                            3LD-04KF
                            3LD-05KF
                            3LD-500F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (kVA)
                            寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)

                            68,578円

                            ( 75,436円 )
                            1個 -

                            11日目

                            101.5173195142

                            104,912円

                            ( 115,403円 )
                            1個 -

                            11日目

                            103203225163

                            139,887円

                            ( 153,876円 )
                            1個 -

                            11日目

                            104234246158

                            181,749円

                            ( 199,924円 )
                            1個 -

                            11日目

                            105262295178

                            41,819円

                            ( 46,001円 )
                            1個 -

                            11日目

                            100.5134150127

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました