(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.5" SSD420K、SATA3、MLC

2.5" SSD420K、SATA3、MLC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
27,939円
税込単価
30,733円

【特長】・SATA-III 6Gb/sインターフェースとMLC NANDフラッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    SSD
  • サイズ:
    2.5インチ
  • インターフェイス:
    Serial ATA
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    69.85
  • 寸法 奥行き(mm):
    6.8
  • 読出し速度(MB/s):
    570
  • 書込み速度(MB/s):
    470

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の仕様・外観は製造時期 / 発送のタイミングにより画像と異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量
記憶容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS256GSSD420K

160GB以上~320GB未満
256GB
10

1個

27,939( 30,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SATA-III 6Gb/sインターフェースとMLC NANDフラッシュが特徴のSSD420Kは優れたパフォーマンスと信頼性を提供します
・0℃~70℃の幅広い温度帯で動作可能
・ウェアレベリングとブロックマネージメント
・ガベージコレクション
・DRAMキャッシュ搭載
・ECC機能
・DEVSLPモード対応
・S.M.A.R.T.機能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の仕様・外観は製造時期 / 発送のタイミングにより画像と異なる場合がございます。

TS256GSSD420Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5" SSD420K、SATA3、MLCの型番TS256GSSD420Kのページです。
型番TS256GSSD420Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.5" SSD420K、SATA3、MLC

2.5" SSD420K、SATA3、MLC

    SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

    SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

      起動ディスク(PIO転送) 128MB

      起動ディスク(PIO転送) 128MB

        内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)

        内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)

          メーカー トランセンド トランセンド ミスミ エレコム
          通常価格 27,939円 21,246円 29,400円 36,880円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
          種類 SSD SSD CF SSD
          サイズ 2.5インチ - - 2.5インチ
          インターフェイス Serial ATA Serial ATA IDE Serial ATA Ⅲ
          代表規格 CE CE - -
          寸法 縦(mm) 100 100 42.8 7

          2.5" SSD420K、SATA3、MLCのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          HDD・SSDカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました