(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-TMEX2-4
TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形【15~30個入り】 ゼツエンヒフクツキアッチャクタンシマルガタ

TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形 T-TMEX2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。・絶縁体形状:T...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • JIS規格品:
    ×
  • 最高使用温度(℃):
    使用温度範囲:-40℃~120℃
  • 定格電圧(V):
    600
  • 材質1:
    端子:無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 材質2:
    スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)
  • 材質3:
    絶縁体:ポリカーボネート
  • 形状詳細:
    単線非対応

(i)ご注意

  • 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • 当社指定の適用圧着工具をご使用ください。
  • 提供不可:ミルシート

型番

T-TMEX2-4 解除

Loading...

T-TMEX2-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
スタッド径(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
電線抱合範囲 より線([[MM2]])
質量(g)
電線抱合範囲AWG
電線抱合範囲 AWG
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-TMEX2-4

22
4989999962581
125-6705
4.3
8.5
4.5
1.04~2.63
35
16-14
16-14

1パック

25個入り

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
・絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
・心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
・ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
【用途】
・軟鋼のより線電線の接続に。
【材質】
・端子:無酸素銅(電気すずメッキ)
・スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)
・絶縁体:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • 当社指定の適用圧着工具をご使用ください。
  • 提供不可:ミルシート

Loading...

T-TMEX2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形の型番T-TMEX2-4のページです。
型番T-TMEX2-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形

    TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形

      絶縁被覆付圧着端子(棒形)

      絶縁被覆付圧着端子(棒形)

        銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

        銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型シリーズ)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型シリーズ)

            防水形圧着スリーブ SB形

            防水形圧着スリーブ SB形

              銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

              銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                銅線用裸圧着端子旗形端子

                銅線用裸圧着端子旗形端子

                  銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

                  銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形

                    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                      裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                      裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                        TRUSCO 裸圧着端子丸形

                        TRUSCO 裸圧着端子丸形

                          TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ

                          TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 冨士端子工業 冨士端子工業 ニチフ端子工業 冨士端子工業 大同端子製造 ニチフ端子工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,100円 1,298円 2,100円 1,203円 2,159円 6,393円 1,450円 4,483円 1,144円 1,340円 1,742円 1,426円 389円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 丸型 Y型 棒型 丸型 - - - 旗型 ブレード型 その他 - 丸型 -
                            JIS規格品 × × × - - - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 使用温度範囲:-40℃~120℃ 使用温度範囲:-40℃~120℃ 使用温度範囲:-40℃~120℃ - - - - - - - - - -20~60
                            定格電圧(V) 600 600 600 - - - - - - - - - 250V
                            材質1 端子:無酸素銅(電気すずメッキ) 端子:無酸素銅(電気すずメッキ) 端子:無酸素銅(電気すずメッキ) - - - - - - - - 無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ ポリ塩化ビニール

                            TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-TMEX1.25-3
                            T-TMEX1.25-3.5
                            T-TMEX1.25-4
                            T-TMEX2-4S
                            T-TMEX2-5
                            T-TMEX3.5-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード スタッド径(mm) 外寸(mm) 内寸(mm) 電線抱合範囲 より線([[MM2]]) 質量(g) 電線抱合範囲AWG 電線抱合範囲 AWG

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            1日目

                            17.54989999962543125-67013.25.54.10.30~1.653022-1622-16

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            1日目

                            18.84989999962550125-67023.76.64.10.30~1.653022-1622-16

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            1日目

                            21.14989999962567125-67034.38.04.10.30~1.653022-1622-16

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            1日目

                            19.94989999962598125-67064.36.64.51.04~2.632016-1416-14

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            1日目

                            22.54989999962604125-67075.39.54.51.04~2.633516-1416-14

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            264989999962611125-67084.38.06.32.63~4.60351212

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました