(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-TMEXTC2-16
絶縁被覆付圧着端子(棒形)【20個入り】 ゼツエンヒフクツキアッチャクタンシボウガタヨリセン

絶縁被覆付圧着端子(棒形) T-TMEXTC2-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・舌部形状が棒状(丸棒)になっており、機器内にきっちり納まります。・絶...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    棒型
  • 全長(mm):
    27.5
  • JIS規格品:
    ×
  • 最高使用温度(℃):
    使用温度範囲:-40℃~120℃
  • 定格電圧(V):
    600
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    端子:無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 材質2:
    スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)
  • 材質3:
    絶縁体:ポリカーボネート

型番

T-TMEXTC2-16 解除

Loading...

T-TMEXTC2-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内寸(mm)
電線抱合範囲 より線([[MM2]])
電線抱合範囲AWG
電線抱合範囲 AWG
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-TMEXTC2-16

4989999962703
125-6717
4.5
1.04~2.63
16-14
16-14

1パック

20個入り

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・舌部形状が棒状(丸棒)になっており、機器内にきっちり納まります。
・絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
・ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
【用途】
・差込型端子台・スイッチなどに。
【材質】
・端子:無酸素銅(電気すずメッキ)
・スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)
・絶縁体:ポリカーボネート

Loading...

T-TMEXTC2-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付圧着端子(棒形)の型番T-TMEXTC2-16のページです。
型番T-TMEXTC2-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁被覆付圧着端子(棒形)

絶縁被覆付圧着端子(棒形)

    JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

    JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

      銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状タイプ(BVA形)

        絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

        絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

          TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.250/全長29.18mm)

          TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.250/全長29.18mm)

            棒状形端子(AVA形)

            棒状形端子(AVA形)

              差込形接続端子 110シリーズ

              差込形接続端子 110シリーズ

                銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

                銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

                  絶縁付圧着端子 センターピン端子

                  絶縁付圧着端子 センターピン端子

                    TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)

                    TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)

                      【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子

                      【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子

                        棒状形端子(APA形)

                        棒状形端子(APA形)

                          差込形接続端子 187シリーズ

                          差込形接続端子 187シリーズ

                            メーカー トラスコ中山 日本圧着端子製造 大同端子製造 冨士端子工業 TE Connectivity 大同端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ミスミ TE Connectivity ミスミ 大同端子製造 ニチフ端子工業
                            通常価格 2,100円 59円 5,042円 2,210円 55円 4,694円 2,249円 1,789円 2,514円 210円 1,009円 5,330円 1,738円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 棒型 - 棒型 - - 棒型 差込型 - 棒型 - 棒型 棒型 差込型
                            全長(mm) 27.5 - - - - - 19.5 - - - - - 19.5
                            JIS規格品 × - - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 使用温度範囲:-40℃~120℃ - - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) 600 - - - - - - - - - - - -

                            絶縁被覆付圧着端子(棒形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-TMEXTC1.25-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内寸(mm) 電線抱合範囲 より線([[MM2]]) 電線抱合範囲AWG 電線抱合範囲 AWG

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999962697125-67164.10.30~1.6522-1622-16

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました